До всієї інформації для ЗМІ

Багатоканальні автоматичні електронні вимикачі пристроїв

05.03.2015

Багатоканальні електронні автоматичні електронні вимикачі пристроїв CBM  

Нові автоматичні вимикачі пристроїв мають максимальну функціональність при мінімальній габаритній ширині

При габаритній ширині всього 41 мм багатоканальні електронні автоматичні електронні вимикачі пристроїв CBM від Phoenix Contact захищають електричні ланцюги від перевантаження та струмів короткого замикання.

Асистент номінального струму значно спрощує налаштування потрібних номінальних струмів навантаження. Крім того, обидва нові автоматичні вимикачі пристроїв з чотирма та вісьмома каналами мають електронне блокування налаштованих номінальних струмів. Це запобігає небажаним змінам на пристрої. Градації номінального струму від 0,5 A до 10 A на кожен канал полегшують вибір підходящих захисних пристроїв. Багатоступінчаста сигналізація постійно надає інформацію про стан підключених споживачів та електроживлення самих автоматичних вимикачів. Автоматичний вимикач розпізнає перенапругу та недостатню напругу, сигналізує про ці стани і вимикає певні підключені навантаження. Сигналізація допомагає виконувати пошук помилок у розташованих нижче частинах обладнання.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити