До всієї інформації для ЗМІ

Компактне керування та комутація

07.04.2014

Система логічних реле PLC logic  

Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система

Нова програмована система логічних реле PLC logic від Phoenix Contact особливо підходить для виконання завдань малої автоматизації.

PLC logic поєднує в одному пристрої переваги перевіреної часом релейної техніки з логічними функціями. Модульна конструкція зі вставними реле забезпечує гнучкість комплектації у залежності від потреб комутації. Оскільки вставні елементи під час виконання обслуговування швидко замінюються, це забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності машин та установок. Система складається з логічних модулів, системи інтерфейсних реле PLC та програмного забезпечення для програмування Logic+. При введенні в експлуатації логічні модулі вставляються у вісім релейних модулів. Для виконання більш складних завдань базовий модуль може доповнюватись максимум двома модулями розширення.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити