До всієї інформації для ЗМІ

Організація зручного контролю

28.04.2016

Вставна тестова система для енергетики  

Вставна тестова система для вторинної техніки

Тестова система FAME 3 дозволяє просто та безпечно проводити складні перемикання лише в одному процесі перевірки.

Тестова система була розроблена для виконання вимірювань і перевірки у сфері технологій захисту мережі для пристроїв розподілу середньої та високої напруги. FAME 3 доповнює асортимент від Phoenix Contact і враховує вимоги ринку Південної та Північної Америки. Особливими рисами є автоматичне коротке замикання та захист від дотику, які забезпечують найвищий рівень безпеки під час вимірювань. Усі стани перемикання при цьому чітко зрозумілі. Тестова вилка із запатентованою поворотною ручкою гарантує безпечний процес перевірки. Окремі перемикання виконуються за допомогою сервісних вставних з’єднувачів Система оснащена болтовою технологією з’єднання, яка часто вимагається. За допомогою цієї технології зручно підключаються провідники до 10 мм² з кільцевим або вилковим кабельним наконечником з шириною розділення лише 8,2 мм. Патентоване настінне кріплення дозволяє просто встановити тестовий вставний з’єднувач на стінці шафи керування. Модульна конструкція системи FAME дозволяє підібрати необхідну кількість полюсів для кожного застосування. Вставна тестова система конфігурується за допомогою стандартних аксесуарів клемної системи CLIPLINE complete, забезпечуючи таким чином більшу гнучкість.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити