До всієї інформації для ЗМІ

Тонкий розрядник для захисту від перенапруг для джерел живлення постійного струму

18.04.2016

Вставний пристрій захисту від перенапруги для лінійних джерел живлення постійного струму  

Вставний пристрій захисту від перенапруги для лінійних джерел живлення постійного струму

Новий розрядник для захисту від перенапруг типу 2 VALVETRAB SEC-DC від Phoenix Contact лише з дванадцять міліметрами на канал захищає лінійні джерела постійного струму.

Завдяки технології SEC (Safe Energy Control) ця продукція пропонує високий рівень довговічності та продуктивності. Потужні пристрої відключення пропонують захист для всіх стандартних систем на 120/220 В постійного струму. Висока здатність автоматичного скидання розрядника забезпечує можливість використання без запобіжника. Низький рівень захисту надійно захищає чутливі компоненти, розташовані нижче за схемою. Цоколь і штекер можуть повертатись відносно один одного на 180°. Це дозволяє виконувати підключення коротшими проводами, залишаючи видимими написи. Добре зрозуміла індикація стану та контакт дистанційної сигналізації з нульовим потенціалом у будь-який момент повідомляють про стан пристрою. Контрольний прилад CHECKMASTER 2 дозволяє проводити регулярні перевірки пристроїв захисту швидко та легко.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити