До всієї інформації для ЗМІ

Резервні модулі з технологією з’єднання Push-in

30.11.2016

Резервний модуль TRIO DIODE  

TRIO DIODE з технологією з’єднання Push-in

Підвищуйте експлуатаційну готовність обладнання за допомогою нових діодів з продуктової лінійки TRIO.

Скористайтеся модулем для резервування джерел електричного живлення або для підвищення потужності. Завдяки новим діодним модулям резервування короткі замикання на виході або на вході одного з блоків живлення не впливають на електроспоживача. Діодні модулі забезпечують підвищення рівня експлуатаційної готовності допоміжної системи електроживлення. Вони сумісні з системою електричного живлення TRIO POWER та дуже швидко та просто встановлюються за допомогою технології з'єднання Push-in. Нові діодні модулі вирізняються гнучкістю застосування завдяки своїм властивостям: широкий діапазон вхідної напруги від 10 до 30 В постійного струму, високий рівень ударо- та вібростійкості й діапазон температури від -25°C до +70 °C.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити