До всієї інформації для ЗМІ

Допуск UL для силового кабелю M12

04.08.2015

Силові кабелі M12  

Силові кабелі M12 з допусками UL та CSA

Зібрані силові кабелі M12 з кодуваннями S та T у квітні 2015 отримали допуск UL 2237 та CSA C22.2 № 182.3.

Кодування S призначене для 600 В / 12 A, а кодування T — для 63 В / 12 A. Це дозволяє відразу ж продавати обладнання на американському ринку. 


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити