До всієї інформації для ЗМІ

Адаптер Bluetooth для обміну даними з мобільними кінцевими пристроями

08.12.2015

Адаптер Bluetooth  

Зрічний обмін даними за допомогою нового адаптера Bluetooth

Новий адаптер Bluetooth від компанії Phoenix Contact забезпечує обмін даними між інтерфейсними виробами та мобільними кінцевими пристроями.

Бездротове з'єднання підвищує зручність керування та регулювання в промисловому середовищі. У якості аксесуарів пропонується адаптер для наступних виробів: MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic та Interface System Gateways. В залежності від типу пристрою він підключається або за допомогою інтерфейсу µUSB, або S-Port. Якщо для налаштування конфігурації вибирається ПК або ноутбук, то для безперешкодного обміну даними використовується також адаптер ПК. Він підключається до вільного порту USB на ПК. Відповідний драйвер знаходиться в пакеті ПЗ для програмованих пристроїв.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити