До всієї інформації для ЗМІ

Клема для установки запобіжників з технологією push-in для використання у фотоелектричних системах

27.10.2015

Клеми для установки запобіжника з важелем та технологією з’єднання push-in  

Клема для установки запобіжників для використання в фотоелектричних системах

Компактні клеми для установки запобіжників PT 10,3-HESI з технологією з’єднання push-in 10 мм² від Phoenix Contact мають номінальну напругу в 1000 В.

Вона підходить для використання у сфері отримання енергії з відновлюваних джерел, зокрема у фотоелектричних системах. Клеми із запобіжником надійно захищають кристалічні фотоелектричні модулі від зворотних струмів. Пропонуються відповідні запобіжники 10,3 × 38 мм за стандартами IEC та UL із загальними фотоелектричними характеристиками до 20 А. Для того щоб швидко ідентифікувати запобіжник, що вийшов з ладу, пропонується клема для установки запобіжників зі світлодіодним дисплеєм. Для однозначного маркування сегментів, клеми мають багато місця для підписування. Завдяки зниженому на 50 % зусиллю вставляння забезпечується просте підключення жорстких і гнучких проводів із наконечниками від 1,5 до 10 мм² без використання інструменту. Оранжевий колір важеля позначає елемент керування, що дозволяє уникнути помилкового використання клеми. Можливе з’єднання гнучких провідників із перерізом до 1,5 мм² без наконечників.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити