До всієї інформації для ЗМІ

Автоматичний вимикач пристрою відповідає вимогам NEC Class 2

30.05.2017

Автоматичний вимикач пристрою CBMC, діапазон регулювання 1–4 А  

CBMC 1–4 А із відповідністю NEC Class 2

Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристроїв відтепер доступні з відповідністю NEC Class 2 згідно з UL 1310.

Відповідність для використання дозволяє створювати до чотирьох електричних кіл із обмеженою потужністю 100 ВА. Якщо установка чи машина експлуатуватиметься на американському ринку, вона повинна бути побудована відповідно до стандарту UL. Завдяки відповідності автоматичних вимикачів пристроїв стандарту NEC Class 2 споживачі та провідники можна застосовувати без відповідності UL. Установка все одно відповідає вимогам UL.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити