До всієї інформації для ЗМІ

Універсальні двополюсні реле

23.03.2016

Універсальні реле  

Універсальні промислові реле з двома полюсами

Асортимент продукції промислових систем реле від Phoenix Contact відтепер розширено новими двополюсними реле.

Вони особливо добре підходять для застосувань із перемиканням мінуса. Крім того, вони підходять для універсального застосування та сумісні з базовими елементами реле серії RIFLINE complete та стандартного ряду PR. Окремі реле поставляються в різних виконаннях із двома та чотирма перемикальними контактами. Вони розрізняються відповідно до вхідної напруги, граничного струму та температури навколишнього середовища та є особливо економічними через відмову від дисплея та вхідної схеми. Як контактний матеріал використовується срібло-нікелевий сплав, який вирізняється високою стійкістю до ерозії та низькою здатністю до зварювання. Завдяки механічному індикатору положення перемикача можна швидко визначати стан перемикання користувача. Для функціонального розширення світлодіодами або вхідною схемою пропонується вставний модуль.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити