До всієї інформації для ЗМІ

Послідовні сервери приладів для жорстких умов експлуатації

01.09.2014

Базові варіанти COM-серверів у корпусі 45 мм  

Нові COM-сервери розраховані на експлуатацію у жорстких умовах

Компанія Phoenix Contact доповнила лінійку продукції серверів послідовних пристроїв FL двома спеціальними варіантами COM-сервера з розширеним діапазоном робочої температури та напруги живлення.

COM-сервери дозволяють без пробем підключати пристрої з послідовними інтерфейсами до мереж Ethernet. Обидві нові моделі розраховані на роботу в діапазоні температур від -40 до +70 °C і працюють в діапазоні напруг живлення від 12 до 30 В змінного та постійного струму. Пристрої легко конфігуруються за допомогою системи керування на базі WЕВ.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити