До всієї інформації для ЗМІ

Новий патч-кабель Zipcord з волокном ОМ1

02.03.2016

Патч-кабель Zipcord з волокном ОМ1  

Патч-кабель Zipcord з волокном ОМ1

Phoenix Contact пропонує новий патч-кабель Zipcord для передачі даних через оптоволокно.

Патч-кабели доступні в різних варіантах довжини на вибір та з різними комбінаціями з'єднувачів (LC-Duplex, SC-Duplex, ST та FSMA) і пропонують чудові оптичні та механічні характеристики передачі. Патч-кабелі зі ступенем захисту IP20 призначені для швидкості передачі до 10 Гбіт/с в захищеному приміщенні, такому як центр обробки даних або кабелі в офісі. Відповідно до стандарту IEC 61300-3 патч-кабелі мають відмінні показники внесеного згасання менше 0,3 дБ і зворотні втрати понад 35 дБ. Патч-кабель Zipcord з волокном ОМ1 (62,5/125 µm) відповідає вимогам протипожежної безпеки UL OFNR та LSZH. Попередньо зібрані готові до використання кабельні рішення внесені до списку UL.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити