До всієї інформації для ЗМІ

Нові з’єднувачі для друкованих плат у мініатюрному форматі

30.05.2016

Мініатюрний з’єднувач для друкованих плат з бічним стопорним фланцем  

Стабільне блокування: з’єднувачі для друкованих плат серії PTSM

Phoenix Contact розширює серію PTSM для світлодіодних систем.

Нові з’єднувачі для друкованих плат PTSM 0,5/.. PL мають бічні стопорні фланці і таким чином забезпечують стабільну фіксацію з протилежною деталлю. В поєднанні з новими інвертованими з’єднувачами для друкованих плат тієї ж серії компактні з'єднувачі особливо підходять для створення з’єднань типу «провідник–провідник» (Wire-to-Wire). Білі з'єднувачі виконуються з кроком 2,5 мм. Вони розраховані на струм до 6 А та напругу до 320 В. Завдяки зручній технології Push-in провідники з перерізом від 0,14 мм² до 0,75  мм² підключаються швидко та надійно. Завдяки малому розміру та плоскій формі вся серія PTSM особливо підходить для світлодіодних систем. Асортимент включає в себе з’єднувачі для друкованих плат та клем, а також з'єднання «плата–плата» (Board-to-Board) та «провідник–провідник» (Wire-to-Wire). Для різних галузей застосування пропонуються виконання у чорному та білому кольорі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити