До всієї інформації для ЗМІ

Панельні ПК зі ступенем захисту IP65 та новим поколінням процесорів

21.03.2016

Панельний ПК IP65  

Міцні панельні ПК зі ступенем захисту IP65 та процесором Baytrail

Phoenix Contact вже встановлює в панельних ПК VMT 7000 процесори Intel® Atom™ E3800 нового покоління.

Панельні ПК обладнані Intel® Atom™ E3827 1,75 ГГц, що поєднує набір мікросхем з високим рівнем інтеграції та процесор, що заощаджує енергію. Низький рівень споживання енергії можна також помітити в процесі відведення тепла, що дає можливість створити панельний ПК в повністю безвентиляторному виконанні. Користувач отримує повністю готовий промисловий ПК з сенсорним дисплеєм, придатним до експлуатації в промисловості, та всіма актуальними інтерфейсами, що може використовуватися у жорстких промислових умовах в якості інтерфейса оператора на рівні машин протягом кількох років. Панельні ПК постачаються в привабливому та міцному корпусі з литого під тиском алюмінію. Завдяки повністю пило- і водонепроникному корпусу IP65, вони є атмосферостійкими і несприйнятливими до вологи. До того ж пристрої можуть застосовуватися в температурному діапазоні від -20 °C до +55 °C, що робить можливим використання їх, наприклад, в кранах та навантажувачах.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити