До всієї інформації для ЗМІ

Оптичний моніторинг захисту від перенапруги

05.07.2017

Оптичний моніторинг розрядника для захисту від перенапруги  

Оптичний моніторинг розрядника для захисту від перенапруги

TERMITRAB complete — це нова лінійка продукції, яка пропонує найвужчі у світі пристрої захисту від перенапруги для технології КВП від Phoenix Contact.

Крім надтонких пристроїв захисту з габаритною шириною лише від 3,5 мм лінійка продукції пропонує варіанти з габаритною шириною 6 мм та з механічною сигналізацією. Додаткові набори дистанційної сигналізації контролюють до 40 захисних модулів. Контроль здійснюється за допомогою фотоелектричного бар’єру. У разі відмови розрядника для захисту від перенапруги через перенавантаження вбудований пристрій відключення замикає дистанційний тунель на відповідному пристрої захисту. Фотоелектричний бар’єр дистанційної сигналізації переривається. Статус помилки передається через модуль прийому та безпотенційний релейний контакт на наступну систему. Перевага оптичного контролю для вас полягають у простоті встановлення. Не потрібен додатковий електромонтаж пристроїв захисту або складне програмування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити