До всієї інформації для ЗМІ

Міцні модулі RJ45 для промислового застосування

06.02.2017

Міцні модулі RJ45 для промислового застосування  

Нові гніздові модулі RJ45 у компактному виконанні.

Phoenix Contact представляє нові гніздові модулі RJ45 у компактному виконанні, що відповідає вимогам промисловості.

Варіанти для монтажу на DIN-рейку та для інтеграції в наявну монтажну раму пропонують різноманітні можливості використання. Гніздові модулі можна використовувати як з’єднувальний модуль між з’єднувачами RJ45, а також для безпосереднього підключення жорстких і гнучких провідників (AWG26 … 24). Усі виконання підходять для застосувань 10GBASE-T, забезпечуючи швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с у кабельних лініях довжиною 55 метрів у разі застосування з’єднувальних модулів згідно з CAT6, до 100 метрів у разі застосування модулів під’єднання кабелю згідно з CAT6A.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити