До всієї інформації для ЗМІ

Вузькі комутатори для передачі даних на великі відстані

30.05.2016

Інтелектуальні керовані комутатори з портами для одно- й багатомодового оптоволокна  

Інтелектуальні керовані комутатори з портами для одно- й багатомодового оптоволокна

Тепер у нас можна придбати й особливо вузькі інтелектуальні керовані комутатори (Smart Managed Narrow Switch), що мають оптичні порти, а тому підходять для передачі даних на середні й великі відстані.

Комутатори для використання в середовищах PROFINET або EtherNet/IP мають два вбудовані порти для одномодового або багатомодового оптоволокна, а тому здатні забезпечити передачу сигналів на відстань до 15 км. Завдяки цьому вони роблять можливим підключення навіть дуже віддалених мережевих компонентів. Завдяки вбудованому пристрою PROFINET ці комутатори оптимально підходять для використання в середовищах керування на базі мереж PROFINET. Користувач може конфігурувати та діагностувати комутатор через систему керування. Крім того, це вможливлює просту заміну пристроїв завдяки автоматичному розпізнаванню відносин між сусідніми компонентами й перенесенню параметрів конфігурації. У разі переходу в режим EtherNet/IP комутатор автоматично активує застосовні для EtherNet/IP функції групової передачі. Це мінімізує трафік групової передачі в мережі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити