До всієї інформації для ЗМІ

Потужні безпечні реле сполучення з габаритною шириною всього 6 мм

04.08.2015

Компактні реле безпеки PSRmini  

Завдяки габаритній ширині всього в 6 мм PSRmini заощаджують до 70 % простору при повній потужності

Нові модулі безпеки PSRmini від Phoenix Contact — це найвужчі реле безпеки на ринку з потужністю великих реле безпеки.

Із габаритною шириною лише в 6 мм вони пропонують високий рівень безпеки завдяки контактам з примусовим керуванням. Ці вузькі модулі дозволяють користувачам заощаджувати до 70 процентів місця. Завдяки всебічному пакету випробувань та допусків модулі можуть використовуватись також і для застосувань та середовищ, що виходять за межі стандарту. Прикладами цьому є відповідність G3 згідно з ISA S71.04-1985 для використання в особливо корозійних атмосферах або сертифікація IECEx, яка полегшує децентралізовану реалізацію застосування у вибухонебезпечних зонах до Ex 2. Регламентовані нормативами повторні перевірки на технологічній установці легко виконуються візуальним способом, тобто, безпосередньо на пристрої. Це робить непотрібними витратні ручні вимірювання, що в даний час часто є необхідними при використанні стандартних реле без примусового управління згідно зі стандартом EN 50205. Крім того, при використанні розповсюджених безпечних систем керування у випадку збою передбачена можливість впливу на систему контролю, за рахунок чого повторна перевірка, так званий Proof-Test, виконується практично автоматично. Це веде до підвищення ефективності завдяки зменшенню часу простою, без будь-яких додаткових витрат на додаткове апаратне забезпечення та його встановлення.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити