До всієї інформації для ЗМІ

Компактний електромонтаж провідників до 10 мм²

15.09.2016

Трирівнева клема UT  

Компактні трирівневі клеми з гвинтовим з’єднанням

Скористайтеся можливістю електромонтажу провідників до 10 мм² в умовах обмеженої кількості місця за допомогою UT 6-3L.

Завдяки функціональним шахтам на кожному ярусі в одному корпусі клеми можна розводити до трьох потенціалів. Для підключення проводів використовуються гвинтові з'єднання Phoenix Contact, що не потребують обслуговування. Завдяки тому, що підключені клемні колодки добре видно, користувач може наносити на всі точки з'єднання індивідуальне маркування. Нова трирівнева клема UT дозволяє здійснювати електромонтаж провідників для передачі потужності до 1000 В та 50 А. Оскільки ця клема має усі системні характеристики CLIPLINE complete, її можна використовувати в якості стандартного системного аксесуара. Це дозволяє знизити логістичні витрати.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити