До всієї інформації для ЗМІ

Спрощене підключення виконавчих елементів

26.01.2017

Розподільна коробка SACB з пластиковою накаткою та штекерний модуль для електромагнітного клапана SAC  

Розподільна коробка М12 для універсального застосування та штекерний модуль для електромагнітного клапана

Розподільна коробка М12 для універсального застосування від Phoenix Contact дозволяє просто та швидко підключати також з’єднувачі виконавчих елементів, наприклад для електромагнітних клапанів.

Завдяки повному підключенню слоту М12 ви можете безпечно та просто з’єднувати як комутаційні жили, так і з’єднувач PE штекерних модулів для електромагнітних клапанів із контролерами та реле в центральній розподільчій шафі. Поперечний переріз жили для магістралей із жорстким підключенням 1 мм² (для жил живлення) та 0,5 мм² (для сигнальних проводів) достатній, щоб відповідати розрахункам і забезпечувати низький опір проводів. Якщо вам знадобляться провідники більшого поперечного перерізу, ви можете гнучко підключити їх до коробок датчиків/виконавчих елементів за допомогою вставного гвинтового або пружинного з’єднання. Додатково продукцію можна оснастити світлодіодними індикаторами стану для розподільної коробки та залитих штекерних модулів для електромагнітних клапанів, а також простою в експлуатації технологією швидкого блокування SPEEDCON М12, яка заощаджує до 90 % часу на монтаж.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити