До всієї інформації для ЗМІ

Найвища експлуатаційна готовність завдяки резервуванню мережі

05.05.2014

Модулі резервування PRP з підключенням мідного проводу та оптоволоконного кабелю  

Резервні модулі PRP забезпечують найвищу готовність мережі

Нові модулі резервування PRP дозволяють реалізовувати паралельне резервування мережі.

Модулі дозволяють просто розбудовувати паралельну мережу високого ступеню готовності, не виконуючи жодного конфігурування. Під час введення в експлуатацію компоненти підключаються до пристрою згідно з кольоровим маркуванням. Діагностичні функції на основі світлодіодної індикації, а також релейний сигнальний контакт додатково допомагають розбудовувати та експлуатувати паралельну мережу. При застосуванні в енергетичному обладнанні компоненти повинні відповідати суворим вимогам щодо стійкості до електромагнітного, електростатичного та кліматичного впливу. Вони описані в стандартах IEC 61850-3 (МЕК 61850-3) та IEEE 1613, вимоги яких повинні також виконуватись модулями резервування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити