До всієї інформації для ЗМІ

Клеми для встановлення запобіжників для різних галузей застосування

25.07.2017

Клеми для встановлення запобіжників зі з’єднанням Push-in  

Клеми для встановлення запобіжників з технологією з’єднання Push-in для різних галузей застосування

Нові клеми для встановлення запобіжників PT від Phoenix Contact — це відповідні патрони запобіжників 5 x Н20 мм, 6,3 x 32 мм і типу C для будь-якої сфери застосування.

Компактні багаторівневі клеми лише 6,2 мм завширшки забезпечують високу щільність монтажу провідників. Світлодіодний індикатор стану швидко вкаже на несправні запобіжники, які можна просто замінити завдяки легкому доступу. Двостороннє тестове з’єднання забезпечує зручну перевірку запобіжників. Суцільні подвійні функціональні шахти дають змогу створити простий розподіл потенціалів за допомогою стандартних перемичок із аксесуарів системи Clipline complete. Асортимент доповнюють варіанти типу Ex-nA для застосування у вибухонебезпечних середовищах і сумісні за формою клеми з розмикачами і клеми з ножовими розмикачами.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити