До всієї інформації для ЗМІ

Сильнострумова прохідна клема для швидкого підключення провідників з великим поперечним перерізом

18.04.2016

Сильнострумова прохідна клема TW 95  

Потужність: сильнострумова прохідна клема TW 95

Асортимент сильнострумових прохідних клем Phoenix Contact завершує прохідна клема TW 95 зі з'єднувальною технологією T-LOX.

Клема розрахована на силу струму до 232 A і напруги до 1000 В (UL: 600 В). Колінчастий важіль з пружиною дозволяє надійно та зручно підключати великі кабелі з площею перерізу від 16 мм² до 95 мм². Провідники просто вкладаються згори і затискаються поворотом важеля з кольоровим маркуванням за допомогою звичайної викрутки.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити