До всієї інформації для ЗМІ

Маркування провідників та кабелів, що відповідає високим вимогам

16.06.2014

Два розміри встановлених кабельних маркерів з підписаною вставною табличкою  

KMK HP — найновіше покоління маркування для кабелю

Лінійка продукції KMK HP — найновіше покоління кабельних маркерів для маркування та формування джгутів провідників та кабелів.

Лінійка продукції KMK HP — найновіше покоління маркування для кабелю від Phoenix Contact для маркування та формування джгутів провідників та кабелів. Маркування для кабелю відповідають високим вимогам залізничної галузі завдяки особливим властивостям використовуваного полікарбонату. До них відносяться різні стандарти протипожежної безпеки, такі як допуск UL94 з V-0, DIN EN 45545-2, DIN EN 50155, DIN 5510-2 та NF F 16-101/ 16-102, а також широкі температурні діапазони від -40 °C до максимум +140 °C.

Маркування здійснюється за допомогою маркувальних табличок, що міцно кріпляться до кабельного маркера за допомогою відкидного механізма. Маркери просто і швидко кріпляться до провідників та кабелів кабельними стяжками.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити