До всієї інформації для ЗМІ

Прилади для вимірювання електроенергії EMpro: нові вироби та схвалення UL

27.06.2013

EMpro — пристрої для вимірювання електроенергії  

Пристрої вимірювання електроенергії EMpro створюють основу для керування енергоспоживанням

Прилади вимірювання електроенергії EMpro вже отримали схвалення UL, завдяки чому можуть застосовуватись в США та Канаді. Крім того, з'явилися два нові імпульсні модулі та новий вимірювальний пристрій на 24 В.

Прилади для вимірювання параметрів електроенергії EMpro з підтримкою роботи в мережі збирають і контролюють значення електричних параметрів машин та обладнання. Новий пристрій EMpro MA600-24DC відтепер має діапазон напруг живлення від 12 до 48 В постійного струму. Крім того, пропонуються два нові вставні імпульсні модулі, за допомогою яких здійснюється функціональне розширення вимірювальних пристроїв: для EMpro MA600 — двома конфігурованими імпульсними виходами, а також, для EMpro MA400 — одним конфігурованим імпульсним або сигнальним виходом. Варіанти вимірювальних приладів на 230 В, а також відповідні модулі розширення, за винятком температурного модуля, вже мають схвалення cULus 61010-1. Завдяки цьому вони можуть пропонуватись на ринках США та Канади.

 


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити