До всієї інформації для ЗМІ

Монтаж сигнальної проводки в умовах обмеженого простору

12.06.2014

Компактні клеми з ножовим розмикачем та з'єднанням Push-in  

Клеми з ножовим розмикачем та з'єднанням Push-in з шириною 3,5 мм

Завдяки новим клемам від Phoenix Contact з ножовим розмикачем та технологією Push-in з кроком 3,5 мм для провідників до 1,5 мм² досягається висока щільність сигналів для роз’єднувальних клем.

Таким чином можна заощаджувати до 30 відсотків місця в розподільній шафі. Лінійка клем з ножовим розмикачем PT 1,5/S-MT має виконання на два, три та чотири провідники та двоярусні варіанти.

Для зручного інтегрування вимірювальних пристроїв в схему кожне місце контакту має тестове з'єднання на 2,3 мм. Подвійний функціональний ряд перемичок забезпечує індивідуальне та швидке вирівнювання потенціалів. Ножові розмикачі та кнопки однакового кольору дозволяють чітко призначати рівні підключення двоярусних клем. Великі поверхні для маркування забезпечують додаткову наочність електромонтажу та обслуговування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити