До всієї інформації для ЗМІ

Сильнострумова прохідна клема до 232 А

05.06.2017

Нова сильнострумова прохідна клема до 232 А  

Нова сильнострумова прохідна клема до 232 А

Phoenix Contact розширює свій асортимент потужних сильнострумових прохідних клем з гвинтовим з’єднанням:

Нова прохідна клема UW95 сумісна з провідниками з великим поперечним перерізом від 25 мм² до 95 мм². Однополюсні набірні клеми дозволяють безпечно та надійно передавати струм до 232 А та напругу до 1000 В (600 В UL). Прохідну клему можна встановлювати без використання інструменту у відповідні вирізи в корпусі з товщиною стінки від 1 мм до 5 мм. Для різних сфер застосування наявні виконання з горизонтальним або вертикальним відводом проводу. Спеціальні варіанти з заливкою забезпечують герметичність корпусу навіть за низької в’язкості заливальних мас.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити