До всієї інформації для ЗМІ

Реєстратор даних для віддаленого керування та обслуговування

14.09.2015

PSK RTU 50  

Ідеальний для тривалого використання: PSK RTU 50

Новий автономний реєстратор даних PSK RTU 50 від Phoenix Contact завдяки своїй енергоощадній технології добре підходить для рішень з віддаленого керування та обслуговування децентралізованої автоматизації.

Велика кількість інтерфейсів та підтримуваних протоколів без додаткового підключення живлення спрощує модуль реєстрації даних. Він поєднує в компактному пристрої модем SMS-/GSM-/GPRS з інтерфейсами, дозволяючи використання в невеликих розподільних шафах для економії місця. Пристрій може виконувати функції реєстратора даних, шлюзу та блоку керування аварійною сигналізацією і підтримує протоколи IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, а також Modbus. Швидке та просте параметрування реєстратора даних за допомогою інтуїтивного ПЗ. Особливо енергоощадна технологія дозволяє працювати без технічного обслуговування протягом тривалого часу на стандартних елементах живлення.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити