До всієї інформації для ЗМІ

Високоефективний захист від перенапруг для фотоелектричних пристроїв

04.08.2015

Блискавкозахисні розрядники типу-1/2 лінійки VAL-MB  

Лінійка продукції VAL-MB пропонує захист від струму блискавки та від перенапруг для фотоелектричних пристроїв до 1500 В

Лінійка продукції VAL-MB від Phoenix Contact пропонує ефективний та компактний захисний пристрій для фотоелектричних установок з напругою генератора до 1500 В постійного струму.

Пристрої захисту спеціально адаптовані до вимог додатків постійного струму і мають сертифікат KEMA. Подовжена ввідна воронка і більш високі гнізда для гвинтів забезпечують додатковий захист від пробоїв блискавки. Асортимент продукції охоплює захисні пристрої для напруги генератора 600, 1000 та 1500 В постійного струму як типу 1/2 так і пристроїв захисту від перенапруги типу 2. Передбачені варіанти з контактом дистанційної сигналізації та без нього. Усі захисні пристрої стійкі до короткого замикання до 2000 А та можуть застосовуватись в установках на великій висоті до 6000 метрів.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити