До всієї інформації для ЗМІ

Маршрутизатор із новими функціями безпеки

25.07.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

Маршрутизатор mGuard P: новий флагман безпеки від Phoenix Contact

Захисний маршрутизатор FL MGuard RS4000 TX/TX-P від Phoenix Contact пропонує розширений діапазон робочих температур, а також відповідність стандартам ATEX і IECEx.

Починаючи з версії прошивки 8.5 у цьому виробі буде додатково активовано декілька функцій безпеки. До них належить модуль поглибленої перевірки пакетів для OPC Classic та Modbus/TCP, призначений для забезпечення високоточного захисту відповідних засобів обміну даними, а також резервні функції брандмауера з/без VPN. Крім того, активовано ліцензію VPN 250, завдяки чому можливий одночасний обмін даними із 250 віддаленими пристроями, а також моніторинг надійності CIFS для захисту некомутованих систем. Тому замовляти окремі ліцензії для цього продукту більше не потрібно. Захисний маршрутизатор може бути включено до комплексної системи захисту відповідно до ISA-99 та/або IEC 62443. Він надійно захищає великі та малі виробничі мережі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити