До всієї інформації для ЗМІ

Ортогональні клеми для друкованих плат для пристроїв для DIN-рейки

18.07.2016

Ортогональні клеми для друкованих плат для пристроїв для DIN-рейки  

Оптимальне рішення для пристроїв для DIN-рейки: кутові клеми FKDSO 2,5/-L1 та -R1 для друкованих плат

Phoenix Contact представляє нові клеми FKDSO 2,5/-L1 та -R1 для друкованих плат. Кутові виконання з можливістю вибору орієнтації направо або наліво дозволяють виконувати ортогональне підключення відносно друкованої плати.

Клеми з кроком 5 мм особливо пасують до пристроїв, що монтуються на DIN-рейку, оскільки відвід провідника може гнучко інтегруватися в індивідуальну конструкцію пристрою клієнта. Клеми для друкованих плат з кількістю полюсів від 1 до 4 можуть застосовуватись для струмів до 20 A та напруг до 320 В. Провідник з перерізом від 0,2 мм² до 2,5 мм² можна просто та надійно підключити через зручне пружинне з’єднання з технологією Push-in та кольоровим натискним елементом.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити