До всієї інформації для ЗМІ

Надкомпактний нормалізатор сигналу, тепер – з UL HazLoc

25.11.2015

Надкомпактний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro  

Надкомпактний нормалізатор сигналу MINI Analog Pro

Нормалізатори сигналу MINI Analog Pro з габаритною шириною 6 мм зі вставним підключенням від компанії Phoenix Contact окрім вже існуючого списку UL 508, тепер додатково занесені для п'яти нових типів продукції до UL HazLoc.

Після занесення до списків UL щодо небезпечних зон, наступні вироби, представлені на північноамериканському ринку, придатні тепер і до використання у вибухонебезпечних промислових середовищах: аналоговий перетворювач частоти з функцією порогового вимикача для перетворення нормальних сигналів на частотні сигнали або сигнали широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), пороговий вимикач із реалізацією перемикання для аналогових граничних значень, джерела стабілізованої напруги та струму, а також нормалізатор сигналу NAMUR для безконтактних сенсорів та безпотенційних комутаційних контактів із резистивним навантаженням. Модулі просто конфігуруються та постачаються з гвинтовим з’єднанням або технологією з’єднання push-in на вибір.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити