До всієї інформації для ЗМІ

Модульні вставні з’єднувачі у вставних рамках

28.04.2016

Модульні вставки для з’єднувачів для важких умов експлуатації  

Надійна передача сигналів, живлення, даних і стисненого повітря

Нові контактні вставки HEAVYCON modular для електроенергії, сигналів і даних пропонують просту та зручну підготовку проводів.

Модулі кріпляться в нових вставних рамках, точно позиціонуються і фіксуються за допомогою затискних пружин. Контактні модулі можна також додавати згодом у вже змонтовані монтажні корпуси. П’ятиполюсний силовий модуль із технологією з’єднання push-in дозволяє виконувати простий та швидкий монтаж. Жила, оснащена наконечником, вставляється безпосередньо до контактної камери. Для безпечної передачі даних пропонується модуль даних RJ45 для патч-кабелів і промисловий з’єднувач RJ із технологією швидкого підключення QUICKON. Оснащене наконечниками оптоволокно з контактами SC та LC може вставлятися до відповідного оптоволоконного модуля. Швидкий монтаж модуля та оптимальна технологія з’єднання заощаджують до 40 відсотків часу на монтаж. Можна гнучко поєднувати різні модулі в одній рамці. Таким чином HEAVYCON modular пропонує належний з’єднувач для кожного застосування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити