До всієї інформації для ЗМІ

Зібрані кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв у виконанні ПВХ

20.07.2015

ПВХ кабель для датчиків/виконавчих пристроїв  

Зібрані кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв у типорозмірах M8 та M12, а також з роз'ємами для клапанів

Для з'єднання датчиків/виконавчих пристроїв компанія Phoenix Contact пропонує зараз також зібрані кабелі з якісними проводами в оболонці з ПВХ у якості стандартного складського артикулу.

Недорогі кабелі легко збираються, оскільки передбачена можливість зняття ізоляції навіть на великих відрізках. Ці проводи застосовуються в усіх сферах з механічними навантаженнями середньої інтенсивності, наприклад, в машинобудуванні. Крім того, ці кабелі відрізняються високою стійкістю до хімікатів та мінеральних масел. До асортименту входять проводи SAC типів M8 та M12, а також роз'єми для клапанів. Включені до асортименту 296 нових виробів можуть замовлятись зі складу в кількості від 1 штуки. Як і асортимент поліуретанових, так і лінійка полівінілхлоридних виробів мають повний допуск UL (cULus Listed) у типорозмірах M8 та M12, а також допуск CSA у випадку роз'ємів для клапанів типорозміру A.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити