До всієї інформації для ЗМІ

Нові джерела живлення для машинобудування

08.06.2015

Джерела живлення TRIO POWER із технологією з’єднання push-in  

Нове покоління джерел живлення TRIO POWER: оптимально для застосування в машинобудуванні.

Нове покоління джерел живлення TRIO POWER від Phoenix Contact спеціально розроблені для застосування в машинобудуванні. Усі функції та компактна конструкція оптимально адаптовані до суворих вимог, що діють у цій галузі.

Ці джерела живлення мають високу механічну міцність та завадостійкість, а тому гарантують надійне постачання енергії до споживачів навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Для забезпечення високої експлуатаційної готовності всіх машин та установок сім нових блоків живлення пропонують динамічний резерв потужності Power Boost, який завдяки потужності в 150 % від номінальної протягом 5 секунд дозволяє запускати навіть установки з великим навантаженням. Міцна конструкція з високим рівнем ударної, вібраційної та діелектричної стійкості, високий середній час безвідмовної роботи (MTBF): понад 1 млн годин, а також активний превентивний контроль вихідного струму зі світлодіодним індикатором DC-OK та безпотенційним сигнальним контактом — все це сприяє надійному постачанню енергії на всі підключені споживачі постійного струму на 24 В.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити