До всієї інформації для ЗМІ

Монтажна система для малих поперечних перерізів

31.08.2015

Монтажна система QPD  

Нова група компактних виробів для жил із поперечним перерізом від 0,5 мм² до 1,5 мм²

Тепер монтажна система QPD із технологією швидкого з’єднання IDC Quickon від Phoenix Contact доступна також для поперечних перерізів від 0,5 мм² до 1,5 мм².

Ця група компактних виробів призначена для використання перш за все в умовах обмеженого простору. Асортимент продукції тепер охоплює провідники з поперечним перерізом від 0,5 мм² до 6 мм² і підходить для потужностей до 690 В/40 А при розподілі енергії в машинах, установках і будівлях із високим рівнем розгалуження. Технологія швидкого з’єднання монтажної системи дозволяє заощадити до 80 відсотків часу на монтаж. Для з’єднання достатньо лише зняти ізоляцію, розташувати проводи в з’єднувачі, рівно їх обрізати та затягнути різьбовим з’єднанням. Спеціальний інструмент не потрібен. Додатковою перевагою є міцна конструкція та пов’язане з нею гнучке використання виробів. Вони відповідають вимогам класу захисту IP68/IP69K, а також мають міцність на удар IK07. Асортимент продукції включає прохідні панелі, кабельні та вставні з’єднувачі, а також Н- і Т-подібні розгалужувачі.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити