До всієї інформації для ЗМІ

Нове гвинтове кріплення корпусу М12 з компенсацією допусків

08.06.2015

Гвинтове кріплення корпусу M12 з компенсацією допусків  

Гвинтове кріплення корпусу M12 з компенсацією допусків

Нове гвинтове кріплення корпусу M12 з компенсацією допусків M12 VARIOPORT від Phoenix Contact швидко та просто компенсує технологічні допуски корпусу та друкованої плати до одного міліметра.

У рішеннях щодо ступеня захисту IP67 принциповою вимогою є точна взаємодія між компонентами друкованої плати та механікою корпусу IP67. Контактна вставка на друкованій платі повинна співпадати своїми механічними портами з входами корпусу, незважаючи на допуски, що виникають під час паяння. Тільки так укомплектована друкована плата може бути точно вставлена в корпус. Для цього у виробництві часто використовуються такі допоміжні засоби як монтажні шаблони або точний, а тому витратний цифровий метод ЧПУ (числове програмне управління). Ці витрати можна знизити, використовуючи гвинтове кріплення корпусу M12 з компенсацією допусків.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити