До всієї інформації для ЗМІ

Система входу/виходу Axioline — для будь-якої мережі та будь-якого оточення

16.04.2013

Система входу/виходу Axioline  

Відкрита для всіх мереж, може використовуватись як у полі, так і в шафі

Немає значення де — у розподільній шафі чи в полі, незалежно від того, яка мережа використовується — з нашою системою вводу/виводу Axioline завжди знайдуться потрібні входи та виходи.

Axioline F — це система вводу/виводу для розподільчої шафи, а Axioline E — нова лінійка продукції вводу/виводу для польового монтажу. Незалежно від дизайну Axioline обслуговує всі сучасні мережі: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, sercos, Modbus-TCP, а також PROFIBUS. Всі модулі входу/виходу мають високу швидкість реакції, міцну конструкцію та надзвичайно прості в роботі. Це забезпечує широкі можливості застосування та підвищену гнучкість.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити