До всієї інформації для ЗМІ

Компактне ДБЖ з вбудованим пристроєм накопичення енергії

14.09.2015

Джерело безперебійного живлення UNO UPS  

Новие UNO UPS з вбудованим свинцево-кислотним пристроєм накопичення енергії з процесорним керуванням

Тепер для лінійки блоків живлення UNO POWER доступні джерела безперебійного живлення UNO UPS з вихідною потужністю 60 Вт та вбудованим пристроєм накопичення енергії в компактному корпусі.

Джерело безперебійного живлення гнучко працює з вхідними напругами від 23 до 30 В постійного струму. Вбудований свинцево-кислотний пристрій накопичення енергії з процесорним керуванням забезпечує тривалий час буферизації, наприклад, 45 хвилин при 0,5 А. У поєднанні з блоком живлення UNO POWER класу потужності 100 Вт загальні габарити становлять лише 160 x 90 x 90 мм. Таким чином, це компактне джерело безперебійного живлення може поміщатись навіть у невеликі комутаційні та розподільчі шафи. Високі значення середнього напрацювання до відмови (MTBF) понад 1,9 мільйонів годин та широкий діапазон робочих температур від -15 до +50 °C є чудовими показниками для пристрою цього класу потужності. Для сигналізації та контролю стану передбачені світлодіодні індикатори, а також активні комутаційні виходи 24 В постійного струму для передачі сигналів на систему керування вищого рівня.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити