До всієї інформації для ЗМІ

Модульні з'єднувачі D-SUB для індивідуального використання

15.08.2016

Тримач контакту D-SUB для сигналів, даних та живлення  

Для індивідуального використання: тримач контакту D-SUB для сигналів, даних та живлення

Асортимент з'єднувачів D-SUB та Phoenix Contact тепер розширено новими тримачами контактів та сальниковими корпусами.

Сертифіковані UL контактні вставки для передачі сигналів, даних та живлення підходять для моделей типу D-SUB 9, 15 та 25. Стандартні, гібридні контактні вставки та контактні вставки High Density забезпечують можливість створення індивідуального рішення с кількістю полюсів від 9 до 44. Асортимент включає в себе штирові та гніздові контакти, а також виконання зі штирями під пайку, виводами під пайку або роз'ємамі під пласкі кабелі. Відповідні сальникові корпуси — повністю металеві або з пластику з металевим сплавом — гарантують зручність підключення. В асортименті корпуси зі ступенем захисту IP20 та прямим або кутовим відводом кабелю. Вони фіксуються на стінці пристрою за допомогою гвинта або ж особливо простої в використанні пружинної системи з заскочкою.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити