До всієї інформації для ЗМІ

Нові компактні нормалізатори сигналу, що відповідають вимогам UL

04.08.2015

Надкомпактні нормалізатори сигналу Mini Analog Pro  

Як ніколи прості, як завжди вузькі: MINI Analog Pro

Лінійка продукції MINI Analog Pro — це перша серія нормалізаторів сигналу 6 мм зі вставними з’єднувачами.

Відтепер доступні чотири нові типи виробів, що вже отримали схвалення UL 508, завдяки чому можуть застосовуватися в США та Канаді. Розширення асортименту охоплює аналоговий перетворювач частоти з функцією порогового вимикача для перетворення нормальних сигналів на частотні сигнали або сигнали широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), пороговий вимикач із реалізацією перемикання для аналогових граничних значень, постійні джерела струму та напруги, а також нормалізатор сигналу NAMUR для безконтактних сенсорів та безпотенційних комутаційних контактів із резистивним навантаженням. Модулі просто конфігуруються та постачаються з гвинтовим з’єднанням або технологією з’єднання push-in на вибір. Нормалізатор сигналу MINI Analog Pro може бути просто встановлений та запущений в умовах обмеженого простору. Добре видимі та легкодоступні точки підключення, а також вимірювання струму в режимі експлуатації значно полегшують роботу.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити