До всієї інформації для ЗМІ

Конструкторські набори для втілення власних ідей в галузі електроніки

18.07.2016

Конструкторські набори для втілення власних ідей в галузі електроніки  

Конструкторські набори для втілення власних ідей в галузі електроніки

Компанія Phoenix Contact виводить на ринок спеціальні конструкторські набори для шести серій корпусів.

Конструкторський набір — це спеціальна комбінація з корпусу електронного обладнання, друкованої плати та відповідних технології з'єднання, що включають до 36 полюсів. За допомогою наборів ви можете легко захистити обладнані друковані плати та встановити професійне електронне рішення на DIN-рейку. Конструкторські набори пропонуються для серій ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH та UM-BASIC Набори для серій BC, ME-MAX та ME-IO ви можете додатково з'єднати з більш складними системними рішеннями через шинний з’єднувач для DIN-рейки.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити