До всієї інформації для ЗМІ

Швидший монтаж верстатних світильників із послідовним ввімкненням

07.08.2017

Нові верстатні світильники PLD  

Нові верстатні світильники PLD

Асортимент верстатних світильників PLD класу 200 від Phoenix Contact було розширено чотирма світильниками з послідовним включенням та чотирма світильниками з кутом випромінювання 40°.

Світильники з послідовним ввімкненням суттєво знижують витрати на електромонтаж у довгих машинах або частинах машин, у яких встановлюється декілька світильників, тому що світильники просто з’єднуються між собою найкоротшим шляхом. У випадках, коли необхідно освітити невеликі ділянки машини або отримати направлене освітлення, правильним вибором будуть світильники з вузьким кутом випромінювання. Пропонується вісім нових світильників різної довжини: 190 мм, 365 мм, 540 мм та 715 мм.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити