До всієї інформації для ЗМІ

Силові кабелі зі з’єднувачами M12 для використання в усьому світі

31.08.2015

M12 POWER  

Кабелі M12 POWER тепер відповідають стандартам UL 2237 і CSA C22.2 № 182.3

Готові до монтажу кабелі M12 POWER від Phoenix Contact тепер відповідають стандартам UL 2237 і CSA C22.2 № 182.3 (Канадська асоціація стандартів). Тому вони можуть застосовуватися в машинах, які експортуються в Північну Америку.

Асортимент продукції об’єднує силові кабелі M12 із кодуванням S і T, розроблені компанією Phoenix Contact і приведені у відповідність до стандарту МЕК 61076-2-111. Кодування типу S до 630 В і 12 А призначене для трифазних систем, наприклад двигунів. Кодування типу T до 63 В і 12 А призначене для систем постійного струму, наприклад, мережевих компонентів. Доповнюють програму з’єднувачі з гвинтовим з’єднанням для довільного монтажу, зіркоподібні розгалужувачі, а також розподільні коробки з чотирма з’єднаннями для автономного розподілу енергії.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити