До всієї інформації для ЗМІ

Надійний монтаж важких пристроїв накопичення енергії для ДБЖ

05.03.2015

Монтажна рама з сертифікатом GL для важких пристроїв накопичення енергії  

Рама для акумуляторних батарей з сертифікатом GL забезпечує надійне кріплення на стіну або на підлогу

Монтажний комплект для блоків батарей від Phoenix Contact використовується там, де потрібно надійно і міцно закріпити великі пристрої накопичення енергії для джерел безперебійного живлення (ДБЖ) на стіну або підлогу.

Поєднання джерела безперебійного живлення з пристроями накопичення енергії вагою до 26 кг UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH або UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH робить неможливим їх встановлення на стандартну рейку. Це характерно для випадків, коли необхідна буферизація струму навантаження 40 A протягом однієї години. Гнучке монтажне положення рами акумуляторних батарей дозволяє виконувати монтаж на стіні та на підлозі. Пристрої накопичення енергії надійно кріпляться в рамі акумуляторних батарей тримачем, забезпечуючи надійну експлуатацію в умовах сильної вібрації. Розрахований на навантаження 2,3 g, цей комплект отримав сертифікат німецького морського реєстру (Germanischer Lloyd) і використовується в першу чергу в складних умовах на морському транспорті. Крім того, тримач виконує функцію консолі кріплення для мікропроцесорної електроніки керування.


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити