До всієї інформації для ЗМІ

Нові з’єднувачі для гнучких друкованих плат для світлодіодів

11.03.2016

З’єднувачі для друкованих плат для серії PTF  

З’єднувачі для друкованих плат для серії PTF

Нові з’єднувачі для друкованих плат Phoenix Contact дають змогу швидко, зручно поєднувати між собою гнучкі друковані плати, призначені для розміщення світлодіодів.

Сегменти друкованої плати можна використовувати як подовжувачі, кутові з’єднувальні елементи або трійники. Білі з'єднувачі для друкованих плат підходять для застосування з 2 або 4 полюсами та для свілодіодних стрічок шириною 8 і 10 мм. Матеріали, сертифіковані на предмет відповідності стандартам UL, гарантують можливість використання з'єднувачів також на американському ринку. Вся лінійка серії PTF розрахована на cумарний струм до 10 А та напругу до 50  В (UL).


PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий програмований контролер заряджання

Високотехнологічне комплексне рішення для зарядних станцій змінного/постійного струму

Новий програмований контролер заряджання
Дізнатися більше

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Новини

Огляд новин

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити