Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 160-277/480Y/FM - 2804089

УЗИП для конфигураций "звезда" цепей 277/480 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 160 кА.

Ціна:

Опис товару

УЗИП для защиты домовых присоединений систем 277/480 В AC с защитой от импульсных токов до 160 кА

Комерційні дані

Код для замовлення 2804089
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317207
Маса штуки (без упаковки) 8,286 кг
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження US (United States)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити