Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 350/20/3+1 - 2803548

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 5-проводных систем электропитания (L1, L2, L3, N, PE), состоит из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35.

Ціна:

Властивості товару

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Решения для низкого класса производительности
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников

Комерційні дані

Код для замовлення 2803548
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301916
Маса штуки (без упаковки) 366,700 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити