Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Устройства защиты от перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона перем. и DC) 4-контурных ФГ-установок до 1000 В DC, штекер/гнездо SUNCLIX для цепи DC, гайка QUICKON для цепи перем. тока.

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2801604
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 61 (C-6-2015)
GTIN 4046356872638
Маса штуки (без упаковки) 4 780,000 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити