Комплект устройств защиты от перенапряжений - PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801578

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного тока) шестнадцатиконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC и связи MODBUS. С системой мониторинга (SCK-M), двумя силовыми разъединителями постоянного тока и держателями предохранителя для L+ и L-.

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2801578
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356863841
Маса штуки (без упаковки) 20,000 кг
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити